RAVK, 25 °C - 65 °C, 2.0 м

013U8063

RAVK Ру16 25-65/2м

Информация о продукте

Масса брутто 0.42 Kilogram
Вес нетто 0.42 Kilogram
Volume 1.372 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421500491

 

Contain batteries No
Description RAVK Ру16 25-65/2м
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 148caf19-7609-4e9e-a712-c41cb639cc2b
SCIP dossier product name 013U8063
Группа продуктов Actuators - Temperature
Диаметр датчика температуры [мм] 9.5 мм
Диапазон настройки температуры [°C] [Max] 65 °C
Диапазон настройки температуры [°C] [Min] 25 °C
Длина датчика температуры [мм] 82 мм
Длина капиллярной трубки [мм] 2 м
Коэффициент усиления Ks 0.1
Материал датчика температуры Медь, мат. № 2.0090
Материал импульсной трубки Медь, мат. № 2.0090
Монтажное исполнение свободный
Постоянная времени [с] 25 "
Присоединение датчика M14x1 / R1/2, наруж. резьба согласно DIN 2999
Температура окружающей среды [°C] [Max] 70 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура среды на датчике [°C] [Max] 120 °C
Температура транспортировки [°C] [Max] 50 °C
Температура транспортировки [°C] [Min] -20 °C
Тип RAVK
Функция Регулятор температуры

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality