Инверторные компрессоры для систем кондиционирования воздуха

Shows 35 product(s)

120B0001

Поршневой компрессор, VTZ038AGNR1A

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120B0002

Поршневой компрессор, VTZ054AGNR1A

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120B0003

Поршневой компрессор, VTZ086AGNR1B

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120B0004

Поршневой компрессор, VTZ121AGNR1B

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120B0005

Поршневой компрессор, VTZ171AGNR1A

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120B0006

Поршневой компрессор, VTZ215AGNR1A

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120G0149

Спиральный компрессор, VZH052CGANB

Хладагенты: R410A, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120G0152

Спиральный компрессор, VZH065CGANB

Хладагенты: R410A, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120G0182

Спиральный компрессор, VZH044CGANB

Хладагенты: R410A, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

120G0185

Спиральный компрессор, VZH035CGANB

Хладагенты: R410A, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Посмотреть: