Поршневой компрессор, VTZ215AGNR1A

120B0006

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Toote üksikasjad

Масса брутто 72 Kilogram
Вес нетто 68 Kilogram
Volume 105.806 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428666121

 

Brand technique Kolbkompressor
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VTZ215-G
Eritest [bar] [max] 30 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faas 3
Family VTZ
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
Glass mounting keermestatud
GP LP pöördemoment [Nm] 15 N-m
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 1.2 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 0.47 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 233 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 3/4 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 1/8 in
In scope of WEEE No
IP protection class IP54 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8504018a
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kogukõrgus [mm] 518 mm
Kompressori toitepinge [V] 380-480/3/50-60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 215.44 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 10 kg
Külmutusagensid R134a
R404A
R407C
Low Side TS Max 50 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 31 L
LRA 197 A
Läbimõõt [mm] 352 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 4 N-m
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 51 A
Model number VTZ215AGNR1A
Motor protection Mootorikaitse sagedusmuunduriga
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 480 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 480 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 380 V
Oil equalization 3/8'' otsmuhv SAE
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 50 N-m
Paigaldusmärkus (tarnitakse ainult rotolock-versiooniga)
Pakendi formaat Üksikpakend
Pakendi kõrgus [mm] 600 mm
Pakendi laius [mm] 395 mm
Pakendi pikkus [mm] 485 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 480 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 480 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 380 V
Power connections Kruvi 4,8 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 40.8 A
Sagedus [Hz] 30 - 90
SCIPi kausta nr 6971587b-85b6-4808-886d-274e8a9998d4
Segmendi kasutus Külmutamine MT
Shipped fittings Imi- ja tühjenduspoole jootemuhvid, rotolock-mutrid ja tihendid
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega
Shipped oil Algne õlikogus
Silinder 4
Suction connection material -
Tehase-HP [bar] 25 bar
Tehase-LP [bar] 25 bar
Tehnoloogia Kolb-
Test HP [bar] [max] 30 bar
Test LP [bar] [max] 25 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Reciprocating compressor VTZ
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp VTZ215
Tüürimisfunktsioon Inverter
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 125 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1 1/4 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 3/4 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 3.9 L
Õli võrdlus 160PZ
Õli ühtlustus, pöördemoment [Nm] 30 N-m
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Rotolock

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality