Поршневой компрессор, VTZ086AGNR1B

120B0003

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

제품 세부정보

Масса брутто 42.5 Kilogram
Вес нетто 39 Kilogram
Volume 64.007 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428666152

 

50Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
50Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 480 V
50Hz에서 전압 범위의 낮은 값 380 V
50Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 480 V
60Hz에서 공칭 전압의 낮은 값 [V] 380 V
60Hz에서 공칭 전압의 높은 값 [V] 480 V
60Hz에서 전압 범위의 낮은 값 [V] 380 V
60Hz에서 전압 범위의 높은 값 [V] 480 V
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VTZ086-G
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
In scope of WEEE No
IP 보호 클래스 IP54(케이블 글랜드 포함)
LRA 74 A
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 20 A
Model number VTZ086AGNR1B
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 16 A
SCIP 서류 번호 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Выравнивание уровней масла 3/8дюйма, под отбортовку, SAE
Высота упаковки [мм] 455 мм
Диаметр [мм] 288 мм
Длина упаковки [мм] 395 мм
Код конфигурации Одинарный
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm] 15 Н·м
Общая высота, мм 413 мм
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Клапан Schrader
Поставляемое масло Первоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкции Указания по установке
Поставляемые фитинги Соединительные втулки под пайку, гайки типа Rotolock и прокладки для всасывающего и нагнетательного патрубков
Поставляемый комплект для монтажа Комплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами
Размер всасывающего патрубка [in] 1 3/4 дюйм
Рекомендации по установке (поставляется только с исполнением Rotolock)
Тип присоединения Rotolock
Ширина упаковки [мм] 365 мм
Электропитание компрессора [В] 380-480/3/50-60
공장 HP(고압) [bar] 25 bar
공장 LP(저압) [bar] 25 bar
권선이 동일한 3상 컴프레서의 권선저항 [Ohm] 1.37 Ohm
글라스 토크 [Nm] 50 N-m
기술 왕복동
냉매 R134a
R404A
R407C
냉매 충전 [kg] [Max] 5 kg
도면 번호 8502016a
마운팅 토크 [Nm] 15 N-m
모터 보호 주파수 컨버터에 의한 모토 보호
브랜드 기술 왕복동 컴프레서
3
상부 체적 0.6 L
상부 최대 허용 온도 150 °C
상부 최소 허용 온도 -35 °C
색깔 파랑
세그먼트 활용 냉동 MT
시간 당 시작 횟수 [Max] 12
실린더 2
오일 균압 토크 [Nm] 30 N-m
오일 참조 목록 160PZ
오일 충전 [L] 1.8 L
용량 제어 인버터
유리 마운팅 나사연결
이코너마이저 아니요
전원 연결 나사 4.8mm
점도 [cP] 32 cP
제품군 Hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor VTZ
주파수 [Hz] 30 - 90
테스트 HP(고압) [bar] [Max] 30 bar
테스트 LP(저압) [bar] [Max] 25 bar
테스트 차압 [bar] [Max] 30 bar
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/4 in
토출 연결 높이 [mm] 74 mm
토출 연결 사이즈 [in] 3/4 in
토출 용적 [cm3] 85.64 cm³
토크 접지 [Nm] 4 N-m
토크 출력 [Nm] 3 N-m
패킹 수량 1
포장 형식 싱글 팩
피팅 슬리브 ODF
피팅 표준 Rotolock
하부 체적 16.5 L
하부 최대 허용 온도 50 °C
하부 최소 허용 온도 -35 °C
형식 VTZ086
흡입 연결 높이 [mm] 165 mm
흡입 연결 소재 -
흡입 연결 파이프 사이즈 [in] 1 1/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality