Поршневой компрессор, VTZ038AGNR1A

120B0001

Хладагенты: R404A; R407C; R134a, Использование сегмента: Охлаждение до средних температур, Электропитание компрессора [В]: 380-480/3/50-60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Toote üksikasjad

Brutokaal 27.88 Kilogram
Netokaal 26 Kilogram
Volume 39.312 Liter
EAN 5702428666176

 

Brand technique Kolbkompressor
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VTZ038-G
Eritest [bar] [max] 30 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faas 3
Family VTZ
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
Glass mounting keermestatud
GP LP pöördemoment [Nm] 15 N-m
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.3 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 3.37 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 263 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 1/4 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 5/8 in
In scope of WEEE No
IP protection class IP54 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8501042a
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kogukõrgus [mm] 356 mm
Kompressori toitepinge [V] 380-480/3/50-60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 38.12 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 2.5 kg
Külmutusagensid R134a
R404A
R407C
Low Side TS Max 50 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 7.5 L
LRA 30.5 A
Läbimõõt [mm] 224 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 4 N-m
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 9.2 A
Model number VTZ038AGNR1A
Motor protection Mootorikaitse sagedusmuunduriga
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 480 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 480 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 380 V
Oil equalization 3/8'' otsmuhv SAE
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 15 N-m
Paigaldusmärkus (tarnitakse ainult rotolock-versiooniga)
Pakendi formaat Üksikpakend
Pakendi kõrgus [mm] 385 mm
Pakendi laius [mm] 295 mm
Pakendi pikkus [mm] 330 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 480 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 480 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 380 V
Power connections Kruvi 4,8 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 7.35 A
Sagedus [Hz] 35 - 90
SCIPi kausta nr 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Segmendi kasutus Külmutamine MT
Shipped fittings Imi- ja tühjenduspoole jootemuhvid, rotolock-mutrid ja tihendid
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega
Shipped oil Algne õlikogus
Silinder 1
Suction connection material -
Tehase-HP [bar] 25 bar
Tehase-LP [bar] 25 bar
Tehnoloogia Kolb-
Test HP [bar] [max] 30 bar
Test LP [bar] [max] 25 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Reciprocating compressor VTZ
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp VTZ038
Tüürimisfunktsioon Inverter
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 67 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 1/2 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 0.95 L
Õli võrdlus 160PZ
Õli ühtlustus, pöördemoment [Nm] 30 N-m
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Rotolock

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality