Регулятор перепуска горячего газа - TUH, TCHE, TGHE

Shows 17 product(s)

067N8305

Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, TGHE

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Диапазон температур [°C]: -1 - 7, Производительность клапанного узла [кВт]: 14.50, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N8311

Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, TGHE

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Диапазон температур [°C]: -1 - 8, Производительность клапанного узла [кВт]: 28.90, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

067N8315

Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, TGHE

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Диапазон температур [°C]: -1 - 12, Производительность клапанного узла [кВт]: 8.40, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

068U3746

Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, TUH

Размер присоединения входа  [мм]: 10.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 12.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Диапазон температур [°C]: -1 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 1.80, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

068U3747

Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, TUH

Размер присоединения входа  [мм]: 10.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 12.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Диапазон температур [°C]: -1 - 12, Производительность клапанного узла [кВт]: 4.50, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

068U3750

Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, TUH

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Диапазон температур [°C]: -1 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 7.30, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

068U3751

Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, TUH

Размер присоединения входа  [мм]: 6.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 10.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Диапазон температур [°C]: -1 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 1.80, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

068U4529

Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, TCHE

Размер присоединения входа  [мм]: 10.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 12.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Диапазон температур [°C]: -1 - 9, Производительность клапанного узла [кВт]: 13.00, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

068U4531

Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, TCHE

Размер присоединения входа  [мм]: 10.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 12.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Диапазон температур [°C]: 0 - 6, Производительность клапанного узла [кВт]: 5.90, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

068U4577

Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, TCHE

Размер присоединения входа  [мм]: 10.00, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 12.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Диапазон температур [°C]: -1 - 9, Производительность клапанного узла [кВт]: 13.00, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Посмотреть: