Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, TUH

068U3751

Размер присоединения входа [мм]: 6, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 10.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Диапазон температур [°C]: -1 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 1.8, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

Информация о продукте

Масса брутто 0.159 Kilogram
Вес нетто 0.14 Kilogram
Volume 0.402 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428941914

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
UA address UA_2L.png
В комплект входят Ремень термобаллона
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выравнивание давления С внутренним выравниванием
Готовый к эксплуатации Нет
Группа жидкости 2
Группа продуктов Press. and temp. regul. valves
Диапазон температур [°C] [Max] 10 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -1 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] 30 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы] 31 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм] 800 мм
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для TXV
Идентичный продукт 068U2961
Индикатор направления потока Лазерная гравировка: односторонняя стрелка
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 24 шт
Макс. рабочее давление [бар] 34 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 500 psig
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Материал соединения Биметалл: сталь/медь
Название продукта Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию
Направление Угловой
Поток Однонаправл.
Производительность клапанного узла [кВт] 1.8 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] 0.5 TR
Размер выпуска [мм] 10 мм
Размер клапанного узла 9
Размер присоединения входа [мм] 6 мм
Статический перегрев (SS) [°C] 2 °C
Статический перегрев (SS) [°F] 3.6 °F
Тип TUH
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Уставка перегрева Регулируемый
Хладагенты R134a/R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality