Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, TUH

068U3746

Размер присоединения входа [мм]: 10, Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Размер выпуска [мм]: 12.00, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Диапазон температур [°C]: -1 - 10, Производительность клапанного узла [кВт]: 1.8, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

Produktdetaljer

Масса брутто 0.16 Kilogram
Вес нетто 0.142 Kilogram
Volume 0.402 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428939577

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Connection material Bi-metal: Steel/copper
Contain batteries No
Direction Angleway
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Flow direction indicator Laser engraved 1-way arrow
Fluid Group 2
Orifice capacities [kW] 1.8 kW
PED category Art. 4, par. 3
Pressure equalization Internally equalized
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
Static Superheat (SS) [°C] 2 °C
Static Superheat (SS) [°F] 3.6 °F
Temperature range [°C] [max] 10 °C
Temperature range [°C] [min] -1 °C
UA address UA_2L.png
В комплект входят Ремень термобаллона
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Группа продуктов Press. and temp. regul. valves
Диапазон температуры [°F] [макс.] 50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] 30 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы] 31 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм] 800 мм
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для TXV
Идентичный продукт 068U2950
Количество в упаковке 24 шт
Макс. рабочее давление [бар] 34 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 500 psig
Материал корпуса Нержавеющая сталь
Название продукта Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию
Поток Однонаправл.
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] 0.5 TR
Размер выпуска [мм] 12 мм
Размер клапанного узла 9
Размер присоединения входа [мм] 10 мм
Тип TUH
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Уставка перегрева Регулируемый
Хладагенты R134a/R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality