Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию, TGHE

067N8315

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Диапазон температур [°C]: -1 - 12, Производительность клапанного узла [кВт]: 8.4, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Информация о продукте

Масса брутто 0.447 Kilogram
Вес нетто 0.373 Kilogram
Volume 1.739 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428324809

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504
SCIP dossier product name TGE
UL evaluated Yes
В комплект входят Ремень термобаллона
Вариант упаковки Групповая упаковка
Выравнивание давления С внешним выравниванием
Готовый к эксплуатации Нет
Группа жидкости 2
Группа продуктов Press. and temp. regul. valves
Диапазон температур [°C] [Max] 12 °C
Диапазон температур [°C] [Min] -1 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.] 54 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.] 30 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы] 59 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм] 1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потока Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Категория Art. 4, par. 3
Количество в упаковке 12 шт
Макс. рабочее давление [бар] 49 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] 711 psig
Максимальная температура термобаллона [°C] 110 °C
Максимальная температура термобаллона [°F] 230 °F
Материал корпуса Латунь
Материал соединения Медь
Название продукта Регулятор расхода горячего газа через байпасную линию
Направление Прямой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Поток Поток в двух направлениях
Производительность клапанного узла [кВт] 8.4 кВт
Производительность клапанного узла [тонн охлаждения] 2.4 TR
Размер выпуска [дюймы] 5/8 in
Размер клапанного узла 11
Размер присоединения входа [дюймы] 5/8 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы] 1/4 in
Сбалансированный порт ДА
Сертификация ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)
EAC
LLC CDC TYSK
Статический перегрев (SS) [°C] 2 °C
Статический перегрев (SS) [°F] 3.6 °F
Тип TGHE
Тип входного соединения Под пайку, ODF
Тип выходного соединения Под пайку, ODF
Тип соединения внешнего выравнивания Под пайку, ODF
Уставка перегрева Регулируемый
Хладагенты R410A
Хладагенты, сертифицированные по UL R410A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality