Запорный мембранный клапан

Shows 22 product(s)

009G0101

Запорный мембранный клапан, BML 6

Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [дюймы]: 1/4 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in

009G0102

Запорный мембранный клапан, BML 6s

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/4 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in

009G0105

Запорный мембранный клапан, BMT 6

Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [дюймы]: 1/4 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/4 in

009G0108

Запорный мембранный клапан, BML 6s

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 6.00, Размер выпуска [мм]: 6.00

009G0122

Запорный мембранный клапан, BML 10s

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 3/8 in

009G0127

Запорный мембранный клапан, BML 10

Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [дюймы]: 3/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 3/8 in

009G0128

Запорный мембранный клапан, BML 10s

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 10.00, Размер выпуска [мм]: 10.00

009G0141

Запорный мембранный клапан, BML 12

Тип входного соединения: ОТБОРТОВ., Тип выходного соединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/2 in

009G0142

Запорный мембранный клапан, BML 12s

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа [дюймы]: 1/2 in, Размер выпуска [дюймы]: 1/2 in

009G0148

Запорный мембранный клапан, BML 12s

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Размер присоединения входа  [мм]: 12.00, Размер выпуска [мм]: 12.00

Посмотреть: