Shows 15 product(s)
AFQM 6, Ру 16, Ду 50, Расход [м3/ч]: 3.20 - 16.00, Фланец, Монтажное исполнение: свободный
AFQM 6 Ру16 50/32 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
AVQM, Ру 16, Ду 15, Расход [м3/ч]: 0.01 - 0.18, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный
AVQM Ру16 15/0,4 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
AVQM, Ру 16, Ду 15, Расход [м3/ч]: 0.02 - 0.40, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный
AVQM Ру16 15/1 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
AVQM, Ру 16, Ду 15, Расход [м3/ч]: 0.07 - 2.40, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный
AVQM Ру16 15/4 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
AVQM, Ру 16, Ду 20, Расход [м3/ч]: 0.16 - 3.50, Наружная резьба, G 1 A, Монтажное исполнение: свободный
AVQM Ру16 20/6,3 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
AVQM, Ру 16, Ду 25, Расход [м3/ч]: 0.20 - 4.50, Наружная резьба, G 1 1/4 A, Монтажное исполнение: свободный
AVQM Ру16 25/8 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
AVQM, Ру 16, Ду 32, Расход [м3/ч]: 0.16 - 6.00, Наружная резьба, G 1 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный
AVQM Ру16 32/10 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
AVQM, Ру 25, Ду 15, Расход [м3/ч]: 0.07 - 2.40, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный
AVQM Ру25 15/4 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
AVQM, Ру 25, Ду 40, Расход [м3/ч]: 0.80 - 10.50, Наружная резьба, G 2 A, Монтажное исполнение: свободный
AVQM Ру25 40/16 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
AHQM, Ру 16, Ду 15, Расход [м3/ч]: 0.20 - 1.00, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный
AHQM Ру16 15/1,6/0,12 наруж. резьба, подающ./обрат. труб-д