AHQM, Ру 16, Ду 15, Расход [м3/ч]: 0.2 - 1, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный

003L3594

AHQM Ру16 15/1,6/0,12 наруж. резьба, подающ./обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 0.472 Kilogram
Вес нетто 0.472 Kilogram
Volume 0.922 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421560679

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AHQM Ру16 15/1,6/0,12 наруж. резьба, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Yes with exemptions
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 10
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs] 0.02
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 15 мм
Диаметр клапана Ду 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 4 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 1.6 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана-регулятора DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Материал корпуса клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 62N)
Материал регулирующей мембраны EPDM
Материал седла клапана DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Материал уплотнения клапана-регулятора EPDM
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений EPDM
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Ограничение расхода Да
Положение штока Нормально открытый
Размер соединения G 3/4 A
Расход [м3/ч] 1 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min] 0.2 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max] 1 м³/ч
Регулирование расхода Да
Регулятор давления Нет
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AHQM
Тип настройки None
Типы соединения Наружная резьба
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] 0.12 бар
Функция Регулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - P Нет
Функция VSP - Q Нет
Функция VSP - T Нет
Ход [мм] 5.5 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality