AFQM 6, Ру 16, Ду 50, Расход [м3/ч]: 3.2 - 16, Фланец, Монтажное исполнение: свободный

003G1083

AFQM 6 Ру16 50/32 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 34 Kilogram
Вес нетто 34 Kilogram
Volume 188.057 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421808979

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AFQM 6 Ру16 50/32 /0,2 фланцевый, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Out of scope
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
SCIP dossier product name AFQM DN40-50
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs] 0.01
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 50 мм
Диаметр клапана Ду 50
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 16 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 32 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.34
Коэффициент кавитации 25% 0.58
Коэффициент кавитации 50% 0.52
Коэффициент кавитации 75% 0.5
Коэффициент начала кавитации 0.5
Материал конуса клапана-регулятора Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений Нержавеющая сталь, мат. № 1.4404
Материал корпуса клапана Серый чугун марки EN-GJL-25 (GG-25)
Материал регулирующей мембраны EPDM с волоконным армированием
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4021
Материал уплотнения клапана-регулятора Металл
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений EPDM
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Централизованное отопление
Ограничение расхода Да
Площадь регулирующей мембраны [см2] 250 см²
Положение штока Нормально открытый
Размер соединения Ду 50
Расход [м3/ч] 16 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min] 3.2 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max] 16 м³/ч
Регулирование расхода Да
Регулятор давления Нет
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AFQM 6
Тип настройки None
Типы соединения Фланец
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] 0.2 бар
Функция Регулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - P Нет
Функция VSP - Q Нет
Функция VSP - T Нет
Ход [мм] 12 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality