AVQM, Ру 25, Ду 15, Расход [м3/ч]: 0.07 - 2.4, Наружная резьба, G 3/4 A, Монтажное исполнение: свободный

003H6750

AVQM Ру25 15/4 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 2.848 Kilogram
Вес нетто 2.533 Kilogram
Volume 9.562 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421542712

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQM Ру25 15/4 /0,2 резьбовой, подающ./обрат. труб-д
EU RoHS compliance Yes with exemptions
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 0
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Величина протечки [% Kvs] 0.02
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 15 мм
Диаметр клапана Ду 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 20 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 4 м³/ч
Класс давления Ру 25
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.41
Коэффициент кавитации 25% 0.69
Коэффициент кавитации 50% 0.62
Коэффициент кавитации 75% 0.6
Коэффициент начала кавитации 0.6
Материал конуса клапана-регулятора Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений Необесцинковывающаяся латунь CuZn36Pb2As
Материал корпуса клапана Красная бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Материал регулирующей мембраны EPDM
Материал седла клапана Нержавеющая сталь, мат. № 1.4571
Материал уплотнения клапана-регулятора Металл
Материал уплотнения клапана-регулятора перепада давлений EPDM
Монтажное исполнение свободный
Номинальное давление [бар] 25 бар
Область применения Централизованное отопление
Ограничение расхода Да
Положение штока Нормально открытый
Размер соединения G 3/4 A
Расход [м3/ч] 2.4 м³/ч
Расход [м3/ч] [Min] 0.07 м³/ч
Расход [м³/ч] [Max] 2.4 м³/ч
Регулирование расхода Да
Регулятор давления Нет
Температура теплоносителя [°C] [Max] 150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AVQM
Тип настройки None
Типы соединения Наружная резьба
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар] 0.2 бар
Функция Регулятор расхода со встроенным регулирующим клапаном
Функция VSP - P Нет
Функция VSP - Q Нет
Функция VSP - T Нет
Ход [мм] 5 мм

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality