Shows 11 product(s)
압력 트랜스미터, MBS 9200, 0.00 mbar - 100.00 mbar, 0.00 psi - 1.45 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9200-B311-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9200, 0.00 mbar - 250.00 mbar, 0.00 psi - 3.63 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9200-B511-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9200, 0.00 mbar - 150.00 mbar, 0.00 psi - 2.18 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 9200-B411-A1GB04-1
압력 트랜스미터, MBS 9200, -125.00 mbar - 125.00 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi
전기적 연결: Bayonet, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1
압력 트랜스미터, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: P92S-0040-BAR-R-11-01-01
압력 트랜스미터, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: P92S-0060-BAR-R-11-01-01
압력 트랜스미터, DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: P92S-0100-BAR-R-11-01-01
압력 트랜스미터, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: P92S-0160-BAR-R-11-01-01
압력 트랜스미터, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: P92S-0250-BAR-R-11-01-01
압력 트랜스미터, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: P92S-0400-BAR-R-11-01-01