압력 트랜스미터, MBS 9200, -125 mbar - 125 mbar, -1.81 psi - 1.81 psi

064G5266

전기적 연결: Bayonet, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: MBS 9200-U1-16G2-BD07-1

제품 세부정보

총 중량 0.151 Kilogram
순중량 0.125 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5715162267998

 

+ 공급 핀 1
+ 출력 핀 3
- 공통 핀 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Pressure range [mbar] [max] 125 mbar
Pressure range [mbar] [min] -125 mbar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름 AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
TEB 내부 CTR ±FS [%] 2 %
TEB 내부 HTR ±FS [%] 3 %
TEB 내부 LTR ±FS [%] 2 %
결함 모니터링 요청
근본적으로 안전 아니요
기준 온도 [°C] 25 °C
기준 온도 [°F] 77 °F
내구성 P @ 10-90% FS 10000000
마운팅 위치 오류 @ 180° ±FS(%) 0.2 %
보상 온도 범위 [°C] [최대] 105 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] 25 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대] 221 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소] 77 °F
비선형성 BFSL ±FS [%] 0.2 %
사양 요소 MBS 9200-U1-16G2-BD07-1
승인 CE
C UL US UL Recognized
압력 범위 [psi] [최대] 1.81 psi
압력 범위 [psi] [최소] -1.81 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm] 27 mm
압력 연결 사이즈 7/16-20
압력 연결 유형 UNF
압력연결 표준 SAE J1926-3
외함 정격 IP IP67
자기이력 및 반복성 ±FS[%] 0.1 %
전기 연결 비고 DIN 72585-A2-3.1-Au (REL)
전기 연결 수/암
전기적 연결 Bayonet
전기적 연결 크기 4 핀
전기적 연결 표준 ISO 15170
전압 공급의 비율 척도 [%] [최대] 90 %
전압 공급의 비율 척도 [%] [최소] 10 %
정확도 @ 기준값 온도 ±FS 일반 [%] 0.5 %
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 125 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 257 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 [°C] [최대] 125 °C
중온 범위 [°C] [최소] -20 °C
중온 범위 [°F] [최대] 257 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
진동제어장치 No
참조압력 단위 Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar] 0.8 bar
최대 반응 시간 [ms] 1 ms
출력 상한비 [%] 93 %
출력 하한비 [%] 6 %
출력신호 Ratio metric
파괴 압력 [bar] 50 bar
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 MBS 9200

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality