압력 트랜스미터, DST P92S, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

078G1001

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: P92S-0060-BAR-R-11-01-01

제품 세부정보

총 중량 0.058 Kilogram
순중량 0.052 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428977289

 

+ 공급 핀 1
- 공통 핀 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
기동 시간 [ms] 40 ms
사양 요소 P92S-0060-BAR-R-11-01-01
승인 CE
압력 범위 [bar] [최대] 60 bar
압력 범위 [bar] [최소] 0 bar
압력 범위 [psi] [최대] 870 psi
압력 범위 [psi] [최소] 0 psi
압력 연결 HEX [mm] 22 mm
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
압력 연결 정보 Viton 가스켓
압력연결 표준 DIN 3852-E
외함 정격 IP IP67
전기 연결 비고 PBT
전기 연결 수/암
전기적 연결 M12 x 1
전기적 연결 크기 5 핀
전기적 연결 표준 IEC 61076-2-101
정확도 TEB [-25 - 80°C] ±FS 1.5 %
정확도 TEB [-40 - 80°C] ±FS 2.5 %
정확도 TEB [0 - 80°C] ±FS 1 %
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
중온 범위 [°C] [최대] 125 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 185 °F
중온 범위 [°F] [최소] -104 °F
진동제어장치 Yes
참조압력 단위 Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar] 120 bar
최대 과부하 압력 [psig] 1740 psig
최대 반응 시간 [ms] 1 ms
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
출력신호 Current
파괴 압력 [bar] 600 bar
파괴 압력 [psig] 8700 psig
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 45 pc
형식 DST P92S

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality