압력 트랜스미터, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
078G1005
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: P92S-0400-BAR-R-11-01-01
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: P92S-0400-BAR-R-11-01-01
총 중량 | 0.058 Kg |
순중량 | 0.052 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428977326 |
총 중량 | 0.058 Kg |
순중량 | 0.052 Kg |
Volume | 0.109 Liter |
EAN | 5702428977326 |
+ 공급 | 핀 1 |
- 공통 | 핀 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 트랜스미터 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
공급 전압 [V] DC [최대] | 32 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 9 V |
기동 시간 [ms] | 40 ms |
사양 요소 | P92S-0400-BAR-R-11-01-01 |
압력 범위 [bar] [최대] | 400 bar |
압력 범위 [bar] [최소] | 0 bar |
압력 범위 [psi] [최대] | 5800 psi |
압력 범위 [psi] [최소] | 0 psi |
압력 연결 HEX [mm] | 22 mm |
압력 연결 사이즈 | 1/4 |
압력 연결 유형 | G |
압력 연결 정보 | Viton 가스켓 |
압력연결 표준 | DIN 3852-E |
외함 정격 IP | IP67 |
전기 연결 비고 | PBT |
전기 연결 수/암 | 수 |
전기적 연결 | M12 x 1 |
전기적 연결 크기 | 5 핀 |
전기적 연결 표준 | IEC 61076-2-101 |
정확도 TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % |
정확도 TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % |
정확도 TEB [0 - 80°C] ±FS | 1 % |
제품군 | Sensors |
중온 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -104 °F |
진동제어장치 | Yes |
참조압력 단위 | Gauge (relative) |
최대 과부하 압력 [bar] | 800 bar |
최대 과부하 압력 [psig] | 11600 psig |
최대 반응 시간 [ms] | 1 ms |
출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
출력신호 | Current |
파괴 압력 [bar] | 4000 bar |
파괴 압력 [psig] | 58000 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 45 pc |
형식 | DST P92S |
+ 공급 | 핀 1 |
- 공통 | 핀 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 압력 트랜스미터 |
REACH 후보 목록 물질 | No |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
공급 전압 [V] DC [최대] | 32 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 9 V |
기동 시간 [ms] | 40 ms |
사양 요소 | P92S-0400-BAR-R-11-01-01 |
압력 범위 [bar] [최대] | 400 bar |
압력 범위 [bar] [최소] | 0 bar |
압력 범위 [psi] [최대] | 5800 psi |
압력 범위 [psi] [최소] | 0 psi |
압력 연결 HEX [mm] | 22 mm |
압력 연결 사이즈 | 1/4 |
압력 연결 유형 | G |
압력 연결 정보 | Viton 가스켓 |
압력연결 표준 | DIN 3852-E |
외함 정격 IP | IP67 |
전기 연결 비고 | PBT |
전기 연결 수/암 | 수 |
전기적 연결 | M12 x 1 |
전기적 연결 크기 | 5 핀 |
전기적 연결 표준 | IEC 61076-2-101 |
정확도 TEB [-25 - 80°C] ±FS | 1.5 % |
정확도 TEB [-40 - 80°C] ±FS | 2.5 % |
정확도 TEB [0 - 80°C] ±FS | 1 % |
제품군 | Sensors |
중온 범위 [°C] [최대] | 125 °C |
중온 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
중온 범위 [°F] [최대] | 185 °F |
중온 범위 [°F] [최소] | -104 °F |
진동제어장치 | Yes |
참조압력 단위 | Gauge (relative) |
최대 과부하 압력 [bar] | 800 bar |
최대 과부하 압력 [psig] | 11600 psig |
최대 반응 시간 [ms] | 1 ms |
출력 신호 [mA] [최대] | 20 mA |
출력 신호 [mA] [최소] | 4 mA |
출력신호 | Current |
파괴 압력 [bar] | 4000 bar |
파괴 압력 [psig] | 58000 psig |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 45 pc |
형식 | DST P92S |