Viser 16 produkt (er)
Tændeenheder, EBI4, Sekundær spidsspænding [kV]: 15, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Speciel
EBI4 SPECIALHUS FOR TÆNDEENHED 230 V
Tændeenheder, EBI4 HPM, Sekundær spidsspænding [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Hus: Standard
EBI4 HPM STD. TÆNDEENHED 230 V
Tændeenheder, EBI4 HPM, Sekundær spidsspænding [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Hus: Speciel
EBI4 HPM SPECIALHUS FOR TÆNDEENHED 230 V
Tændeenheder, EBI4 CM, Sekundær spidsspænding [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Standard
EBI4 CM STD. TÆNDEENHED 230 V
Tændeenheder, EBI4 CM, Sekundær spidsspænding [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Speciel
EBI4CM SPECIALHUS FOR TÆNDEENHED 230 V
Tændeenheder, EBI4 1P, Sekundær spidsspænding [kV]: 12, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Speciel
EBI4 1P SPECIALHUS FOR TÆNDEENHED 230V BOSCH