보증 추가
제품이 장바구니에 추가되었습니다
052F4062 장바구니에 추가되었습니다
아래 목록에서 보증을 선택하여 드라이브에 적용하십시오. 한 개의 보증만 선택할 수 있으며, 여러 드라이브가 있는 경우 각 드라이브에 동일한 보증이 첨부됩니다. 보증을 첨부한 후에는 드라이브의 수량을 변경할 수 없습니다.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
죄송합니다. 귀하의 제품에 대한 연장 보증 옵션을 찾을 수 없습니다.
나중에 다시 시도하거나 고객 서비스 팀에 문의하여 추가 지원을 요청할 수 있습니다.
나중에 다시 시도하거나 고객 서비스 팀에 문의하여 추가 지원을 요청할 수 있습니다.
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
Ignition Units, EBI4 M 120 V, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Housing: Standard
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Ignition Units, EBI4 M 120 V, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Housing: Standard Ignition Units, EBI4 M 120 V, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Housing: Standard](https://assets.danfoss.com/photos/preview/188761/ID389143698500-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Ignition Units, EBI4 M 120 V, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Housing: Standard Ignition Units, EBI4 M 120 V, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 102 - 132, 50 VA, Housing: Standard](https://assets.danfoss.com/photos/preview/188761/ID389143698500-0101_preview.jpg?w=96&h=96)