Ignition Units, EBI4 CM, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4034

EBI4 CM STD. IGNITION UNIT 230 V

제품 세부정보

총 중량 0.308 Kilogram
순중량 0.299 Kilogram
Volume 0.396 Liter
EAN 5702425074912

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 CM STD. IGNITION UNIT 230 V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Grade of enclosure primary IP40
Main fuse [A] [Min] 10 A
Primary current [A] 0.25 A
Primary frequency [Hz] 50/60
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP 서류 제품 이름 Ignition unit EB14
Secondary connection, short circuit current [mA] 30 mA
Secondary peak voltage [kV] 2 x 7.5
Storage temperature [°C] [Max] 85 °C
Storage temperature [°C] [Min] -25 °C
UL evaluated Out of scope
공급 전압 [V] AC 230 V
공급 전압 [V] AC [최대] 255 V
공급 전압 [V] AC [최소] 187 V
승인 CE
UKCA
외함 C¥AØ
전력 소비 [VA] 60 VA
제품군 Ignition Units
주변 온도 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 [°C] [최소] -10 °C
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 EBI4 CM

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality