Ignition Units, EBI4 M S, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 90 VA, Housing: Standard

052F4045

EBI4 Service

제품 세부정보

총 중량 0.346 Kilogram
순중량 0.325 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702425078170

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 Service
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Grade of enclosure primary IP40
Main fuse [A] [Min] 10 A
Primary current [A] 0.4 A
Primary frequency [Hz] 50/60
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP 서류 제품 이름 Ignition unit EB14
Secondary connection, short circuit current [mA] 48 mA
Secondary peak voltage [kV] 2 x 7.5
Storage temperature [°C] [Max] 85 °C
Storage temperature [°C] [Min] -25 °C
UL evaluated Out of scope
공급 전압 [V] AC 230 V
공급 전압 [V] AC [최대] 255 V
공급 전압 [V] AC [최소] 187 V
승인 CE
UKCA
외함 C¥AØ
전력 소비 [VA] 90 VA
제품군 Ignition Units
주변 온도 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 [°C] [최소] -10 °C
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 10 pc
형식 EBI4 M S

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality