An electronic pressure switch offers a multitude of advantages in comparison to a mechanical pressure switch.These advantages include greater accuracy, freedom from contact wear out, excellent long-term stability, simpler operation and a high number of switching cycles, and many more.
Shows 183 product(s)
압력 스위치, RT200
조절범위 [bar] Pe: 0.2 - 6, 차압 압력 [bar]: 0.25 - 1.2, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22
압력 스위치, RT116
조절범위 [bar] Pe: 1 - 10, 차압 압력 [bar]: 0.33 - 1.3, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22
압력 스위치, RT112
조절범위 [bar] Pe: 0.1 - 1.1, 차압 압력 [bar]: 0.07 - 0.16, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 7
압력 스위치, RT5
조절범위 [bar] Pe: 4 - 17, 차압 압력 [bar]: 1.2 - 4, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22
압력 스위치, RT110
조절범위 [bar] Pe: 0.2 - 3, 차압 압력 [bar]: 0.08 - 0.25, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 7
압력 스위치, RT116
조절범위 [bar] Pe: 1 - 10, 차압 압력 [bar]: 0.33 - 1.3, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22
압력 스위치, RT1A
조절범위 [bar] Pe: -0.8 - 5, 차압 압력 [bar]: 0.5 - 1.6, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22
압력 스위치, RT1A
조절범위 [bar] Pe: -0.8 - 5, 차압 압력 [bar]: 0.5 - 0.65, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 수동 최소, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22
압력 스위치, RT1A
조절범위 [bar] Pe: -0.8 - 5, 차압 압력 [bar]: 1.3 - 2.4, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22
압력 스위치, RT1AE
조절범위 [bar] Pe: -0.8 - 5, 차압 압력 [bar]: 0.5 - 1.6, 접점기능: SPDT 금, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22