MBC pressure switches are used in industrial and marine applications where space and reliability are the most important features. MBCs are compact pressure switches, designed according to our block design to survive in the harsh conditions known from machine rooms onboard ships. MBCs have high vibration resistance and MBC 5100 features all common marine approvals. The fixed, but low differential guarantees accurate monitoring of critical pressures. MBV test valves can be delivered as standard option for MBC.
Shows 58 product(s)
압력 스위치, MBC 5100
조절범위 [bar] Pe: -0.2 - 10, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 15
압력 스위치, MBC 5100
조절범위 [bar] Pe: 5 - 30, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 45
압력 스위치, MBC 5100
조절범위 [bar] Pe: -0.2 - 10, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 15
압력 스위치, MBC 5100
조절범위 [bar] Pe: 5 - 30, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 45
압력 스위치, MBC 5100
조절범위 [bar] Pe: -0.2 - 4, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 15
압력 스위치, MBC 5100
조절범위 [bar] Pe: -0.2 - 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 15
압력 스위치, MBC 5100
조절범위 [bar] Pe: -0.2 - 4, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 15
압력 스위치, MBC 5100
조절범위 [bar] Pe: 1 - 6, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 15
압력 스위치, MBC 5100
조절범위 [bar] Pe: -0.2 - 1, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 15
압력 스위치, MBC 5100
조절범위 [bar] Pe: -0.2 - 4, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 외함 정격 IP: IP65, 최대 작동 압력 [bar]: 15