Pressure switch, RT1A

017-500166

Regulation range [bar] Pe: -0.8 - 5, Differential [bar]: 0.5 - 1.6, Contact function: SPDT, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 3/8, Pressure Male/Female: Male, Enclosure rating IP: IP66, Max. Working Pressure [bar]: 22

Product details

총 중량 0.908 Kilogram
순중량 0.804 Kilogram
Volume 2.685 Liter
EAN 5702428517584

 

Ambient temperature range [°C] [max] 70 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -50 °C
Ambient temperature range [°F] [min] -58 °F
Burst pressure [bar] 88 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact function SPDT
Contain batteries No
Differential [psi] [max] 23.2 psi
Differential [psi] [min] 7.3 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection size 2xPg 13.5
Electrical connection standard DIN 40430
Electrical spec. standard EN 60947-4/-5
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2
단선/연선: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 절연: 400V
오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
단락 방지, 퓨즈: 10A
Enclosure rating IP IP66
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Max. test pressure [bar] Pe 25 bar
Max. test pressure [psig] 363 psig
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pressure connection standard ISO 228-1
Pressure connection type G
Pressure sensing element Bellows
Product description Pressure Switch
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Pressure switch
Quantity per packing format 15 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Regulation range [bar] Pe [max] 5 bar
Regulation range [bar] Pe [min] -0.8 bar
Reset function Auto
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Type RT1A
UL approved refrigerants R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
서비스 가능 접점 시스템
승인 CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
압력 수/암
압력 연결 사이즈 3/8
압력 연결 정보 용접 니플 d6.5/D10mm
전기 연결 수/암
전기적 연결 나사형 케이블 도입부
접점의 정격 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
조절범위 23.6 inHg - 72.5 psig
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
차압 압력 [bar] [최대] 1.6 bar
차압 압력 [bar] [최소] 0.5 bar
최대 작동 압력 [bar] 22 bar
최대 작동 압력 [psig] 320 psig
포장 형식 멀티 팩

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality