압력 스위치, RT5

017-140866

조절범위 [bar] Pe: 4.00 - 17.00, 차압 압력 [bar]: 1.20 - 4.00, 접점기능: SPDT, 복귀기능: 자동, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 압력 수/암: 수, 외함 정격 IP: IP66, 최대 작동 압력 [bar]: 22.0

제품 세부정보

총 중량 1.04 Kilogram
순중량 0.79 Kilogram
Volume 3.749 Liter
EAN 5702423193622

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 배선 속성 연성, 페룰: 0.2-1.5 mm2
연성, 페룰 없음: 0.2-2.5 mm2
단선/연선: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 전기 속성 절연: 400V
오염 정도: 3
정격 임펄스 전압: 4 kV
단락 방지, 퓨즈: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP 서류 제품 이름 RT Presso_Diff.Presso
UK RoHS compliance Yes
동일제품 017-525566
복귀기능 자동
서비스 가능 접점 시스템
승인 BV
CCC
CE
CMIM
EAC
GL
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
압력 감지 소자 벨로우즈
압력 수/암
압력 연결 사이즈 3/8
압력 연결 유형 G
압력 연결 정보 용접 니플 d6.5/D10mm
압력연결 표준 ISO 228-1
외함 정격 IP IP66
전기 사양 표준 EN 60947-4/-5
전기 연결 수/암
전기적 연결 나사형 케이블 도입부
전기적 연결 크기 2xPg 13.5
전기적 연결 표준 DIN 40430
접점기능 SPDT
접점의 정격 AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
제품 액세서리 스위치 액세서리
제품군 Switches and thermostats
제품명 압력 스위치
제품의 설명 압력 스위치
조정 범위 [bar] Pe [최대] 17 bar
조정 범위 [bar] Pe [최소] 4 bar
조정 범위 [psig] Pe [최대] 246.6 psig
조정 범위 [psig] Pe [최소] 58 psig
주변 온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 158 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
차압 압력 [bar] [최대] 4 bar
차압 압력 [bar] [최소] 1.2 bar
차압 압력 [psi] [최대] 58 psi
차압 압력 [psi] [최소] 17.4 psi
최대 시험 압력 [bar] Pe 25 bar
최대 시험 압력 [psig] 363 psig
최대 작동 압력 [bar] 22 bar
최대 작동 압력 [psig] 320 psig
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 RT5

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality