Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
You are at the {0} store.
Shows 260 product(s)
COM 20C
형식: COM 20C, 공급 전압 [V] AC: 230, 최대 작동 압력 [bar]: 130, 최대OPD [bar]: 80, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 6
Cable, Power cable
케이블 길이 [m]: 5, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 50, 공급 전압 [V] AC: 24 - 230
케이블 길이 [m]: 10, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 35, 공급 전압 [V] AC: 24 - 230
케이블 길이 [m]: 15, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 25, 공급 전압 [V] AC: 24 - 230
케이블 길이 [m]: 20, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 20, 공급 전압 [V] AC: 24 - 230
Cable, Relay cable
케이블 길이 [m]: 5, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 50, 24 V - 230 V
케이블 길이 [m]: 10, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 35, 24 V - 230 V
케이블 길이 [m]: 15, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 25, 24 V - 230 V
케이블 길이 [m]: 20, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 20, 24 V - 230 V
COM 10C
형식: COM 10C, 공급 전압 [V] AC: 230, 최대 작동 압력 [bar]: 60, 최대OPD [bar]: 40, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 6
보기: