Cable, Relay cable

040B0112

케이블 길이 [m]: 10, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 35, 24 V - 230 V

제품 세부정보

총 중량 0.414 Kilogram
순중량 0.386 Kilogram
EAN 5715162595770

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Current max. [A] 3 A
REACH 후보 목록 물질 No
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
동일제품 040B0154
원산지 중국산 제품
유형 명칭 Relay cable
전기적 연결 표준 DIN 43650
전기적 연결 형식 Form C
제품 용도 COM 10C
COM 20C
제품군 Oil management accessories
제품명 Cable
케이블 길이 [m] 10 m
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 35 pc
형식 Accessory

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality