Cable, Power cable

040B0101

케이블 길이 [m]: 5.000, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 50, 공급 전압 [V] AC: 24 - 230

제품 세부정보

총 중량 0.272 Kilogram
순중량 0.255 Kilogram
EAN 5715162526637

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 No
공급 전압 [V] AC [최대] 230 V
공급 전압 [V] AC [최소] 24 V
동일제품 040B0151
승인 CE
UKCA
원산지 중국산 제품
유형 명칭 Power cable
전기적 연결 표준 DIN 43650
전기적 연결 형식 Form B and C
제품 용도 COM 10C
COM 20C
제품군 Oil management accessories
제품명 Cable
케이블 길이 [m] 5 m
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 50 pc
형식 Accessory

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality