COM 20C
040B0100
형식: COM 20C, 공급 전압 [V] AC: 230, 최대 작동 압력 [bar]: 130.0, 최대OPD [bar]: 80.0, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 6
형식: COM 20C, 공급 전압 [V] AC: 230, 최대 작동 압력 [bar]: 130.0, 최대OPD [bar]: 80.0, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 6
총 중량 | 0.794 Kg |
순중량 | 0.635 Kg |
EAN | 5715162526620 |
총 중량 | 0.794 Kg |
순중량 | 0.635 Kg |
EAN | 5715162526620 |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MaxOPD, AC voltage [bar] | 100 bar |
Product Name Description | Oil level regulator |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
공급 전압 [V] AC | 230 V |
냉매 |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
동일제품 | 040B0121 |
서비스 가능 | OUB 예비 부품 |
승인 |
CE EAC UKCA |
원산지 | 독일산 |
윤활유 호환성 |
MO PAG POE |
접점의 정격 | 3 A, 230 V |
제품 액세서리 | Oil Management assesories |
제품군 | Oil level regulators |
최대 운전 전류 [A] | 0.04 A |
최대 작동 압력 [bar] | 130 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 1885 psig |
최대OPD [bar] | 80 bar |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
포장수량의 유형 | 6 pc |
형식 | COM 20C |
Frequency [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MaxOPD, AC voltage [bar] | 100 bar |
Product Name Description | Oil level regulator |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f |
공급 전압 [V] AC | 230 V |
냉매 |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R290 R32 R404A R448A R449A R450A R454B R454C R455A R513A R744 |
동일제품 | 040B0121 |
서비스 가능 | OUB 예비 부품 |
승인 |
CE EAC UKCA |
원산지 | 독일산 |
윤활유 호환성 |
MO PAG POE |
접점의 정격 | 3 A, 230 V |
제품 액세서리 | Oil Management assesories |
제품군 | Oil level regulators |
최대 운전 전류 [A] | 0.04 A |
최대 작동 압력 [bar] | 130 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 1885 psig |
최대OPD [bar] | 80 bar |
포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
포장수량의 유형 | 6 pc |
형식 | COM 20C |