Shows 37 product(s)
플로트 밸브, HFI 040
유입구 연결 사이즈 [mm]: 100, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25, 온도범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.4
플로트 밸브, HFI 050
유입구 연결 사이즈 [mm]: 100, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25, 온도범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.4
플로트 밸브, HFI 060
유입구 연결 사이즈 [mm]: 100, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25, 온도범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.4
플로트 밸브, HFI 050
유입구 연결 사이즈 [mm]: 150, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25, 온도범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.4
플로트 밸브, HFI 060
유입구 연결 사이즈 [mm]: 150, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25, 온도범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.4
플로트 밸브, HFI 040
유입구 연결 사이즈 [mm]: 100, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25, 온도범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.4