플로트 밸브, SV 1

027B2021

유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.7, 최대 작동 압력 [bar]: 28, 온도범위 [°C]: -50 - 65

제품 세부정보

총 중량 10.074 Kilogram
순중량 6.65 Kilogram
Volume 22.14 Liter
EAN 5702422043621

 

Balance pipe Solder conn. size 1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.07 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Low temperature steel
Kv 값 [m³/h] 0.06 m³/h
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP 서류 제품 이름 SV
UL evaluated Yes
구분 I
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
본체재료 Low temperature steel
연결재료 Low temperature, steel
온도 범위 [°C] [최대] 65 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 149 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입구 연결 사이즈 [mm] 25.7 mm
유체그룹 1
2
정격 용량 R134a [kW] 3.9 kW
정격 용량 R134a [TR] 1.11 TR
정격 용량 R22 [kW] 4.7 kW
정격 용량 R22 [TR] 1.34 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW] 3.7 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR] 1.05 TR
정격 용량 R717 [kW] 25 kW
정격 용량 R717 [TR] 7.1 TR
정격 용량 조건 [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
정격 용량 조건 [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
제품군 Liquid level regulating valves
제품명 플로트 밸브
제품의 설명 플로트 밸브
최대 작동 압력 [bar] 28 bar
최대 작동 압력 [psig] 406 psig
파일럿관 연결 유형 Welding
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 SV 1

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality