플로트 밸브, SV 4

027B2024

유입구 연결 사이즈 [mm]: 21.80, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0, 온도범위 [°C]: -50 - 120

제품 세부정보

총 중량 25.912 Kilogram
순중량 24.5 Kilogram
Volume 69.3 Liter
EAN 5702422148319

 

Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 값 [gal/min] 0.27 gal/min
Differential pressure max[bar] 23 bar
Differential pressure max[psi] 334 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Steel
Kv 값 [m³/h] 0.23 m³/h
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
SCIP 서류 제품 이름 Four-way valve(1)
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
구분 II
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
본체재료 강철
승인 CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
연결재료 강철
온도 범위 [°C] [최대] 120 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 248 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입구 연결 사이즈 [mm] 21.8 mm
유체그룹 1
2
정격 용량 R134a [kW] 16.4 kW
정격 용량 R134a [TR] 4.66 TR
정격 용량 R22 [kW] 21 kW
정격 용량 R22 [TR] 5.97 TR
정격 용량 R404A/R507 [kW] 15.4 kW
정격 용량 R404A/R507 [TR] 4.38 TR
정격 용량 R717 [kW] 102 kW
정격 용량 R717 [TR] 29 TR
정격 용량 조건 [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
정격 용량 조건 [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
제품군 Liquid level regulating valves
제품명 플로트 밸브
제품의 설명 플로트 밸브
최대 작동 압력 [bar] 28 bar
최대 작동 압력 [psig] 406 psig
파일럿관 연결 유형 Welding
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 SV 4

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality