플로트 밸브, HFI 060

148G3094

유입구 연결 사이즈 [mm]: 100.00, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50.0, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25.0, 온도범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.400

제품 세부정보

총 중량 38.8 Kilogram
순중량 31.3 Kilogram
Volume 106.772 Liter
EAN 5702428343954

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
UK RoHS compliance Out of scope
구분 III
냉매 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
노즐 사이즈 [mm] 60 mm
배출구 연결 사이즈 [in] 2 in
배출구 연결 사이즈 [mm] 50 mm
배출구 연결 유형 버트 용접
밸브 상시 50.36
본체재료 강철
색 도장 적갈색
서비스 가능 플로트 팽창 밸브 예비 부품
순 용적 [l] 6.4 L
순 용적 [미국식 gal] 1.69 gal
쉘 용적 [l] 8.2 L
쉘 용적 [미국식 gal] 2.17 gal
승인 CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
액 용적 범위 [l] [최대] 4.6 L
액 용적 범위 [l] [최소] 1.6 L
액 용적 범위 [미국식 gal] [최대] 1.22 gal
액 용적 범위 [미국식 gal] [최소] 0.42 gal
연결재료 강철
연결표준 EN 10220
온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
온도 범위 [°C] [최소] -50 °C
온도 범위 [°F] [최대] 176 °F
온도 범위 [°F] [최소] -58 °F
유입구 연결 사이즈 [in] 4 in
유입구 연결 사이즈 [mm] 100 mm
유체그룹 1
2
정격 용량 R717 [kW] 1200 kW
정격 용량 R717 [TR] 341 TR
정격 용량 조건 [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
정격 용량 조건 [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
제품 액세서리 플로트 팽창 밸브 액세서리
제품군 Liquid level regulating valves
제품명 플로트 밸브
제품의 설명 플로트 밸브
최대 작동 압력 [bar] 25 bar
최대 작동 압력 [psig] 363 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 HFI 060
흡입구 연결 유형 버트 용접

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality