밸브용 예비 부품 및 액세서리

Shows 81 product(s)

003N0056

워터밸브 부속품, 모세관 글랜드

형식: 부속품, 모세관 글랜드, 모세관 글랜드 사이즈 [in]: 3/4, 모세관 글랜드 유형: NPT, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 120

003N0155

워터밸브 부속품, 모세관 글랜드

형식: 부속품, 모세관 글랜드, 모세관 글랜드 사이즈 [in]: 3/4, 모세관 글랜드 유형: G, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 50

003N0388

워터밸브 부속품, 마운팅 브래킷

형식: 부속품, 마운팅 브래킷, 제품 용도: WVFX; AVTA, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 125

016D0078

예비 부품, EV220B 65CI FL 10E NC

형식: 예비 부품, 제품 용도: EV220B 65CI FL 10E NC, 서비스 키트

016D0096

예비 부품, EV220B 80CI FL 10N NC

형식: 예비 부품, 제품 용도: EV220B 80CI FL 10N NC, 서비스 키트

보기: