워터밸브 부속품, PHIAL UNIT 1/2" BSP

003N0196

PHIAL UNIT 1/2" BSP, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 60

제품 세부정보

총 중량 0.094 Kilogram
순중량 0.093 Kilogram
Volume 0.111 Liter
EAN 5702423019137

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
내, 외부 연결 외부
센서 사이즈 (Ø x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
연결 사이즈 [in] 1/2
연결유형 R
연결표준 ISO 7-1
유형 명칭 센서 포켓
재료 사양 스테인레스강
제품 용도 AVTA
AVTB
제품군 Water valves accessories
제품명 센서 포켓
최소 센서 포켓 길이 [in] 7 5/32 in
최소 센서 포켓 길이 [mm] 182 mm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 60 pc
형식 Accessory

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality