워터밸브 부속품

003N0056

포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 120

제품 세부정보

총 중량 0.109 Kilogram
순중량 0.072 Kilogram
Volume 0.044 Liter
EAN 5702423011582

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
내, 외부 모세관 눌림쇠 외부
모세관 글랜드 사이즈 [in] 3/4
모세관 글랜드 유형 NPT
센서 사이즈 (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
유형 명칭 모세관 글랜드
제품 용도 AVTA
AVTB
제품군 Water valves accessories
제품명 모세관 글랜드
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 120 pc
표준 모세관 눌림쇠 ANSI/ASME B1.20.1
형식 Accessory

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality