워터밸브 부속품, PHIAL UNIT

003N0050

PHIAL UNIT, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 72

제품 세부정보

총 중량 0.21 Kilogram
순중량 0.18 Kilogram
Volume 0.221 Liter
EAN 5702423013463

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 fefaee67-3002-44b9-bdbe-6ae1f00ed5eb
SCIP 서류 제품 이름 Accessory Sensor Pocket G 3/4"
내, 외부 연결 외부
센서 사이즈 (Ø x L) [in] 23/32 x 8 1/4 in
센서 사이즈 (Ø x L) [mm] 18 x 210 mm
연결 사이즈 [in] 3/4
연결유형 G
연결표준 ISO 228-1
유형 명칭 센서 포켓
재료 사양 황동
제품 용도 AVTA
AVTB
제품군 Water valves accessories
제품명 센서 포켓
최소 센서 포켓 길이 [in] 8 11/16 in
최소 센서 포켓 길이 [mm] 220 mm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 72 pc
형식 Accessory

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality