Shows 18 product(s)
PAH 10
유량 [gpm] [최대]: 4.2, 유량 [l/min] [최대]: 16.4, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700
PAH 4
유량 [gpm] [최대]: 1.6, 유량 [l/min] [최대]: 6.4, 배출구 압력 [barg] [최대]: 140, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2030, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700
PAH 6.3
유량 [gpm] [최대]: 2.7, 유량 [l/min] [최대]: 10.6, 배출구 압력 [barg] [최대]: 140, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2030, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700
PAH 2
유량 [gpm] [최대]: 0.6, 유량 [l/min] [최대]: 2.5, 배출구 압력 [barg] [최대]: 140, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2030, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700
PAH 25
유량 [gpm] [최대]: 11.1, 유량 [l/min] [최대]: 42.7, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700
PAH 63
유량 [gpm] [최대]: 27.7, 유량 [l/min] [최대]: 106.8, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700
PAH 80
유량 [gpm] [최대]: 35.9, 유량 [l/min] [최대]: 138.1, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700
PAH 70
유량 [gpm] [최대]: 31.1, 유량 [l/min] [최대]: 119.6, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700
PAH 50
유량 [gpm] [최대]: 22.6, 유량 [l/min] [최대]: 87.1, 배출구 압력 [barg] [최대]: 80, 배출구 압력 [psig] [최대]: 1160, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700
PAH 80 CCW
유량 [gpm] [최대]: 35.9, 유량 [l/min] [최대]: 138.1, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700