PAH 6.3

180B0023

유량 [gpm] [최대]: 2.7, 유량 [l/min] [최대]: 10.6, 배출구 압력 [barg] [최대]: 140, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2030, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700

제품 세부정보

총 중량 4.768 Kilogram
순중량 4.466 Kilogram
Volume 5.826 Liter
EAN 5715162666838

 

ATEX 준수 No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PAH6.3
EU RoHS compliance Out of scope
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Out of scope
매질 온도 [°C] [최대] 50 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
매질 온도 [°F] [최대] 122 °F
매질 온도 [°F] [최소] 36 °F
밀봉재료 NBR
배출 연결 기준 미터법
배출 연결 사이즈 (미터 단위) M6
배출 연결 유형 스레드
배출구 압력 [barg] [최대] 140 barg
배출구 압력 [barg] [최소] 10 barg
배출구 압력 [psig] [최대] 2030 psig
배출구 압력 [psig] [최소] 145 psig
배출구 연결 기준 BSPP
배출구 연결 사이즈 [in] 1/4 in
배출구 연결 유형 스레드
변위 [cm³/rev] 6.3 cm³/rev
변위 [cm³/rev] 0.38 in³/rev
본체재료 AISI 304
서비스 가능
속도 [rpm] [최대] 1800 rpm
속도 [rpm] [최소] 700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소] 700 rpm
승인 CE
원산지 덴마크
유량 [gpm] [최대] 2.7 gal/min
유량 [gpm] [최소] 0.9 gal/min
유량 [l/min] [최대] 10.6 l/min
유량 [l/min] [최소] 3.6 l/min
유입구 압력 [barg] [최대] 4 barg
유입구 압력 [barg] [최소] 0 barg
유입구 압력 [psig] [최대] 58 psig
유입구 압력 [psig] [최소] 0 psig
유입구 연결 기준 BSPP
유입구 연결 사이즈 [in] 1/2 in
유형 명칭 PAH 6.3
음압 레벨 [dB(A)] 76 dBA
제품군 Pump
제품의 설명 PAH pumps
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주변 온도 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F
형식 PAH 2-6.3
흡입구 연결 유형 스레드

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality