PAH 4

180B0022

유량 [gpm] [최대]: 1.6, 유량 [l/min] [최대]: 6.4, 배출구 압력 [barg] [최대]: 140, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2030, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700

제품 세부정보

총 중량 4.88 Kilogram
순중량 4.724 Kilogram
Volume 5.968 Liter
EAN 5715162666906

 

ATEX 준수 No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PAH 4
EU RoHS compliance Out of scope
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Out of scope
매질 온도 [°C] [최대] 50 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
매질 온도 [°F] [최대] 122 °F
매질 온도 [°F] [최소] 36 °F
밀봉재료 NBR
배출 연결 기준 미터법
배출 연결 사이즈 (미터 단위) M6
배출 연결 유형 스레드
배출구 압력 [barg] [최대] 140 barg
배출구 압력 [barg] [최소] 10 barg
배출구 압력 [psig] [최대] 2030 psig
배출구 압력 [psig] [최소] 145 psig
배출구 연결 기준 BSPP
배출구 연결 사이즈 [in] 1/4 in
배출구 연결 유형 스레드
변위 [cm³/rev] 4 cm³/rev
변위 [cm³/rev] 0.24 in³/rev
본체재료 AISI 304
서비스 가능
속도 [rpm] [최대] 1800 rpm
속도 [rpm] [최소] 700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소] 700 rpm
승인 CE
원산지 덴마크
유량 [gpm] [최대] 1.6 gal/min
유량 [gpm] [최소] 0.5 gal/min
유량 [l/min] [최대] 6.4 l/min
유량 [l/min] [최소] 1.9 l/min
유입구 압력 [barg] [최대] 4 barg
유입구 압력 [barg] [최소] 0 barg
유입구 압력 [psig] [최대] 58 psig
유입구 압력 [psig] [최소] 0 psig
유입구 연결 기준 BSPP
유입구 연결 사이즈 [in] 1/2 in
유형 명칭 PAH 4
음압 레벨 [dB(A)] 76 dBA
제품군 Pump
제품의 설명 PAH pumps
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주변 온도 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F
형식 PAH 2-6.3
흡입구 연결 유형 스레드

액세서리

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality