PAH 80

180B0041

유량 [gpm] [최대]: 35.9, 유량 [l/min] [최대]: 138.1, 배출구 압력 [barg] [최대]: 160, 배출구 압력 [psig] [최대]: 2320, 속도 [rpm] [최대]: 1800, 속도 연속 [rpm] [최소]: 700

제품 세부정보

총 중량 38.4 Kilogram
순중량 31 Kilogram
Volume 32.783 Liter
EAN 5715162666920

 

ATEX 준수 No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description PAH 80
EU RoHS compliance Out of scope
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Out of scope
매질 온도 [°C] [최대] 50 °C
매질 온도 [°C] [최소] 2 °C
매질 온도 [°F] [최대] 122 °F
매질 온도 [°F] [최소] 36 °F
밀봉재료 NBR
배출 연결 기준 BSPP
배출 연결 사이즈 [in] 1/4 in
배출 연결 유형 스레드
배출구 압력 [barg] [최대] 160 barg
배출구 압력 [barg] [최소] 30 barg
배출구 압력 [psig] [최대] 2320 psig
배출구 압력 [psig] [최소] 435 psig
배출구 연결 기준 BSPP
배출구 연결 사이즈 [in] 1 1/4 in
배출구 연결 유형 스레드
변위 [cm³/rev] 80 cm³/rev
변위 [cm³/rev] 4.88 in³/rev
본체재료 AISI 304
서비스 가능
속도 [rpm] [최대] 1800 rpm
속도 [rpm] [최소] 700 rpm
속도 연속 [rpm] [최소] 700 rpm
승인 CE
원산지 덴마크
유량 [gpm] [최대] 35.9 gal/min
유량 [gpm] [최소] 12.9 gal/min
유량 [l/min] [최대] 138.1 l/min
유량 [l/min] [최소] 49.7 l/min
유입구 압력 [barg] [최대] 4 barg
유입구 압력 [barg] [최소] 0 barg
유입구 압력 [psig] [최대] 58 psig
유입구 압력 [psig] [최소] 0 psig
유입구 연결 기준 BSPP
유입구 연결 사이즈 [in] 1 1/2 IN
유형 명칭 PAH 80
음압 레벨 [dB(A)] 80 dBA
제품군 Pump
제품의 설명 PAH pumps
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
주변 온도 [°F] [최대] 122 °F
주변 온도 [°F] [최소] 32 °F
형식 PAH 50-100
흡입구 연결 유형 스레드

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality