Shows 7 product(s)
팩 제어기, AK-PC 551
기능: 2 흡입 및 공통 커패시터, 디지털 입력 (DI) [개]: 8, 공급 전압 [V] AC: 110 - 230, 통신의 유형: MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12
팩 제어기, AK-PC 551
기능: 2 흡입 및 공통 커패시터, 디지털 입력 (DI) [개]: 8, 공급 전압 [V] AC: 110 - 230, 통신의 유형: MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12
팩 제어기, AK-PC 572
기능: CO2 팩, 디지털 입력 (DI) [개]: 8, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12
팩 제어기, AK-PC 651A
기능: 1 흡입 및 1 커패시터, 디지털 입력 (DI) [개]: 22, 공급 전압 [V] AC: 24 - 230, 통신의 유형: MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 8
팩 제어기, AK-PC 781A
기능: 팩, 열회수, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: IO 확장; RJ11 (CAN) 디스플레이; LON RS485, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1
팩 제어기, AK-PC 782A
기능: 초임계 부스터, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: RJ11 (CAN) 디스플레이; RS232; LON RS485, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1
팩 제어기, AK-PC 782B
기능: 초임계 부스터, 공급 전압 [V] AC: 24, 통신의 유형: RJ11 (CAN) 디스플레이; RS232, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1