팩 제어기, AK-PC 651A

080G0336

기능: 1 흡입 및 1 커패시터, 디지털 입력 (DI) [개]: 22, 공급 전압 [V] AC: 24 - 230, 통신의 유형: MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 8

제품 세부정보

총 중량 1.057 Kilogram
순중량 0.8 Kilogram
Volume 4.945 Liter
EAN 5715162508541

 

CE evaluated Yes
Supply voltage [V] DC [max] 230 V
Supply voltage [V] DC [min] 40 V
UL evaluated Yes
공급 전압 [V] AC [최대] 230 V
공급 전압 [V] AC [최소] 24 V
기능 1 흡입 및 1 커패시터
디지털 입력 (DI) [개] 22 pc
디지털 출력 (DO) [개] 20 pc
마운팅 방식 DIN 레일
부자 NO
서비스 가능 아니요
승인 CE
EAC
UA
UL 인정
실시간 시계
아날로그 입력 (AI) [개] 16 pc
아날로그 출력 (AO) [개] 6 pc
압축기 용량 모드 스텝/ 속도/ PWM
외함 정격 IP IP40
용량 제어 모드 PI
용량 제어 입력 압력 / 온도
유형 명칭 AK-PC 651A
적용 분야 용량 제어
전력 소비 [W] 15 W
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품 언어 크로아티아어
체코어
덴마크어
네덜란드어
영어
프랑스어
독일어
헝가리어
이탈리아어
폴란드어
포르투갈어
루마니아어
러시아어
세르비아어
스페인어
터키어
제품 특장점 부저
압축기 안전:
배출 가스 온도 안전
팬 안전
유동적 응축기 압력
열회수 기능
고압 안전
LCD 디스플레이 내장
전력 평균 분배
저압 안전
야간 최적화
P0 최적화
실시간 시계
흡입 가스 온도 안전
제품군 Compressor/condenser control
제품명 팩 제어기
주파수 [Hz] 50/60 Hz
커넥터 키트 코드 번호 080G0404
커넥터 키트 포함
커패시터 제어 유형 압력 / 온도
통신의 유형 MODBUS
팬 용량 제어 스텝/ 속도
팬 제어 모드 PI
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 8 pc
표시 유형 LCD
형식 AK-PC 651A

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality