팩 제어기, AK-PC 551

080G0281

기능: 2 흡입 및 공통 커패시터, 디지털 입력 (DI) [개]: 8, 공급 전압 [V] AC: 110 - 230, 통신의 유형: MODBUS, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 12

제품 세부정보

총 중량 662 Gram
순중량 510 Gram
Volume 2.799 Liter
EAN 5702428843041

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Battery qty 1
Battery type or Name Lithium coin cell
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Division 25
EU RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
공급 전압 [V] AC [최대] 230 V
공급 전압 [V] AC [최소] 110 V
기능 2 흡입 및 공통 커패시터
디스플레이 - 옵션 전면 옵션: MMIGRS2
디지털 입력 (DI) [개] 8 pc
디지털 출력 (DO) [개] 8 pc
마운팅 방식 DIN 레일
서비스 가능 아니요
승인 CE
CMIM
EAC
cURus
아날로그 입력 (AI) [개] 8 pc
아날로그 출력 (AO) [개] 2 pc
압축기 용량 모드 스텝/ 속도/ PWM
용량 제어 모드 PI
용량 제어 입력 압력 / 온도
유형 명칭 AK-PC 551
장치 커넥터 포함
적용 분야 용량 제어
전력 소비 [W] 10 W
전면 디스플레이
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품 언어 크로아티아어
체코어
덴마크어
네덜란드어
영어
프랑스어
독일어
헝가리어
이탈리아어
폴란드어
포르투갈어
루마니아어
러시아어
세르비아어
스페인어
터키어
제품 특장점 부저
압축기 안전:
배출 가스 온도 안전
팬 안전
유동적 응축기 압력
열회수 기능
고압 안전
LCD 디스플레이 내장
전력 평균 분배
저압 안전
야간 최적화
P0 최적화
실시간 시계
흡입 가스 온도 안전
제품군 Compressor/condenser control
제품명 팩 제어기
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 압축기 개수 8 pc
추가 정보 릴레이 5.6 솔리드 스테이트 유형
커패시터 제어 유형 압력 / 온도
통신의 유형 MODBUS
팬 용량 제어 스텝/ 속도
팬 제어 모드 PI
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 AK-PC 551

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality