압축기용 스페어 파트 및 부속품

Shows 260 product(s)

040B0100

COM 20C

형식: COM 20C, 공급 전압 [V] AC: 230, 최대 작동 압력 [bar]: 130.0, 최대OPD [bar]: 80.0, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 6

040B0101

Cable, Power cable

케이블 길이 [m]: 5.000, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 50, 공급 전압 [V] AC: 24 - 230

040B0102

Cable, Power cable

케이블 길이 [m]: 10.000, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 35, 공급 전압 [V] AC: 24 - 230

040B0103

Cable, Power cable

케이블 길이 [m]: 15.000, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 25, 공급 전압 [V] AC: 24 - 230

040B0104

Cable, Power cable

케이블 길이 [m]: 20.000, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 20, 공급 전압 [V] AC: 24 - 230

040B0111

Cable, Relay cable

케이블 길이 [m]: 5.000, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 50, 24 V - 230 V

040B0112

Cable, Relay cable

케이블 길이 [m]: 10.000, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 35, 24 V - 230 V

040B0113

Cable, Relay cable

케이블 길이 [m]: 15.000, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 25, 24 V - 230 V

040B0114

Cable, Relay cable

케이블 길이 [m]: 20.000, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 20, 24 V - 230 V

040B0119

COM 10C

형식: COM 10C, 공급 전압 [V] AC: 230, 최대 작동 압력 [bar]: 60.0, 최대OPD [bar]: 40.0, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 6

보기: