플로트 팽창 밸브

Shows 37 product(s)

027B2021

플로트 밸브, SV 1

유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.70, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0, 온도범위 [°C]: -50 - 65

027B2023

플로트 밸브, SV 3

유입구 연결 사이즈 [mm]: 25.70, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0, 온도범위 [°C]: -50 - 65

027B2024

플로트 밸브, SV 4

유입구 연결 사이즈 [mm]: 21.80, 최대 작동 압력 [bar]: 28.0, 온도범위 [°C]: -50 - 120

148G3092

플로트 밸브, HFI 040

유입구 연결 사이즈 [mm]: 100.00, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50.0, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25.0, 온도범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.400

148G3093

플로트 밸브, HFI 050

유입구 연결 사이즈 [mm]: 100.00, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50.0, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25.0, 온도범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.400

148G3094

플로트 밸브, HFI 060

유입구 연결 사이즈 [mm]: 100.00, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50.0, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25.0, 온도범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.400

148G3095

플로트 밸브, HFI 050

유입구 연결 사이즈 [mm]: 150.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50.0, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25.0, 온도범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.400

148G3096

플로트 밸브, HFI 060

유입구 연결 사이즈 [mm]: 150.00, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50.0, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25.0, 온도범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.400

148G3097

플로트 밸브, HFI 040

유입구 연결 사이즈 [mm]: 100.0, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 사이즈 [mm]: 50.0, 배출구 연결 유형: 버트 용접, 최대 작동 압력 [bar]: 25.0, 온도범위 [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, 순 용적 [l]: 6.400

보기: