Mechanical Pressure Regulating Valves

Shows 61 product(s)

034L0021

증발기 압력 조절기, KVP 12

유입구 사이즈 [mm]: 12.00, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 유입구 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/2 in, 흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, Kv 값 [m³/h]: 2.500, 최대 작동 압력 [bar]: 18.0

034L0022

증발기 압력 조절기, KVP 15

유입구 사이즈 [mm]: 16.00, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 5/8 in, 흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, Kv 값 [m³/h]: 2.500, 최대 작동 압력 [bar]: 18.0

034L0023

증발기 압력 조절기, KVP 12

유입구 사이즈 [in]: 1/2 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/2 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 2.500, 최대 작동 압력 [bar]: 18.0

034L0025

증발기 압력 조절기, KVP 22

유입구 사이즈 [mm]: 22.00, 배출구 사이즈 [mm]: 22.00, 유입구 사이즈 [in]: 7/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 7/8 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 2.500, 최대 작동 압력 [bar]: 18.0

034L0026

증발기 압력 조절기, KVP 28

유입구 사이즈 [in]: 1 1/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 1/8 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 8.000, 최대 작동 압력 [bar]: 18.0

034L0028

증발기 압력 조절기, KVP 12

유입구 사이즈 [mm]: 12.00, 배출구 사이즈 [mm]: 12.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 2.500, 최대 작동 압력 [bar]: 18.0

034L0029

증발기 압력 조절기, KVP 15

유입구 사이즈 [mm]: 16.00, 배출구 사이즈 [mm]: 16.00, 유입구 사이즈 [in]: 5/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 5/8 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 2.500, 최대 작동 압력 [bar]: 18.0

034L0031

증발기 압력 조절기, KVP 28

유입구 사이즈 [mm]: 28.00, 배출구 사이즈 [mm]: 28.00, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 8.000, 최대 작동 압력 [bar]: 18.0

034L0032

증발기 압력 조절기, KVP 35

유입구 사이즈 [mm]: 35.00, 배출구 사이즈 [mm]: 35.00, 유입구 사이즈 [in]: 1 3/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1 3/8 in, 흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF, Kv 값 [m³/h]: 8.000, 최대 작동 압력 [bar]: 18.0

034L0041

크랭크케이스 압력 조절기, KVL 12

흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어, Kv 값 [m³/h]: 3.200, 최대 작동 압력 [bar]: 18.0

보기: