Shows 54 product(s)
주파수 변환기
VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SEBJ+IP54+EMC4+FL06+DPAP+EMAR
VACON 100 FLOW
380-500 VAC, 87 A,&VXS100_ENCLO SUREVXS100_MAIN_HMI_OPTIONVXS100_EMC_LEVELS&
B Slot: (F3) 3 릴레이 보드
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: (BJ)STO, ATEX 써미스터
Fieldbus: 표준프로토콜,Modbus,N2,BacNet
Manual: 영어 매뉴얼 (+DLUK)
프레임 07
모델 코드에 따른 기타 옵션
주파수 변환기
VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54+DPAP+DLDE
VACON 100 FLOW
380-500 VAC, 23 A,&VXS100_ENCLO SUREVXS100_MAIN_HMI_OPTIONVXS100_EMC_LEVELS&
B Slot: (F3) 3 릴레이 보드
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Fieldbus: 표준프로토콜,Modbus,N2,BacNet
Manual: 독일어 매뉴얼 (+DLDE)
프레임 05
모델 코드에 따른 기타 옵션
주파수 변환기
VACON0100-3L-0016-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380-500 VAC, 16 A,&VXS100_ENCLO SUREVXS100_MAIN_HMI_OPTIONVXS100_EMC_LEVELS&
B Slot: (F3) 3 릴레이 보드
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Fieldbus: 표준프로토콜,Modbus,N2,BacNet
Manual: 영어 매뉴얼 (+DLUK)
프레임 05
모델 코드에 따른 기타 옵션
주파수 변환기
VACON0100-3L-0009-5-FLOW+IP54
VACON 100 FLOW
380-500 VAC, 9 A,&VXS100_ENCLO SUREVXS100_MAIN_HMI_OPTIONVXS100_EMC_LEVELS&
B Slot: (F3) 3 릴레이 보드
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Fieldbus: 표준프로토콜,Modbus,N2,BacNet
Manual: 영어 매뉴얼 (+DLUK)
프레임 04
모델 코드에 따른 기타 옵션
주파수 변환기
VACON0100-3L-0061-5-FLOW+FL06+DPAP
VACON 100 FLOW
380-500 VAC, 61 A,&VXS100_ENCLO SUREVXS100_MAIN_HMI_OPTIONVXS100_EMC_LEVELS&
B Slot: (F3) 3 릴레이 보드
C Slot: 보드 없음
D Slot: 보드 없음
E Slot: 보드 없음
Fieldbus: 표준프로토콜,Modbus,N2,BacNet
Manual: 영어 매뉴얼 (+DLUK)
프레임 06
모델 코드에 따른 기타 옵션