VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00

132H0175

주파수 변환기
VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00
380-500 VAC 590 AIP00
그래픽 키패드 MK01
EMC C4 시스템 부품
B Slot: (F3) 3 릴레이 보드
C Slot: 보드 없음
D Slot: (E7)DeviceNet
E Slot: 보드 없음
Fieldbus: IndEth(ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: 영어 매뉴얼 (+DLUK)
프레임 10

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: VACON0100-3L-0590-5-FLOW-R02+SDE7+IP00
재구성

제품 세부정보

총 중량 222.98 Kilogram
순중량 221.98 Kilogram
EAN 5714853287086

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
부서 -FLOW VACON 100 FLOW
지역 코드 -R02 R02 북미
주전원 전압 -5 380-500 VAC
전류 정격 -0590 590 A
설치 옵션 -DM DM 드라이브 모듈
외함 +IP00 IP00
제어 패널 +HMGR 그래픽 키패드 MK01
EMC 방사 제한 카테고리 +EMC4 EMC C4 시스템 부품
공통 모드 필터(DM용) +P000 옵션 없음 (+P000)
DUT 필터(DM용) +P000 옵션 없음 (+P000)
제동 초퍼 +DBNO 다이나믹 제동 장치 없음
실시간 클럭 옵션 +SRNO 실시간 클럭 배터리 없음
구성 가능한 전력 범위 NONE 없음
전원 연결 +P000 파워 옵션 없음 (+P000)
케이블 삽입부 +Q000 옵션 없음
추가 장비 B +Q000 Qxxx_B 옵션 없음 (+Q000)
추가 장비 C +Q000 Qxxx_C 추가 옵션 없음
배송 패키지 +GSCB 판지 상자 배송 팩
해상 건조 +E000 옵션 없음
B 슬롯 옵션 보드 +SBF3 (F3) 3 릴레이 보드
C 슬롯 옵션 보드 +SC00 보드 없음
D 슬롯 옵션 보드 +SDE7 (E7)DeviceNet
E 슬롯 옵션 보드 +SE00 보드 없음
내부 FB 선택 +FBIE IndEth(ProfinetIO,EthernetIP)
문서 레벨 +DPAP 인쇄본 매뉴얼 포함 (+DPAP)
문서 언어 기본설정 +DLUK 영어 매뉴얼 (+DLUK)
펌웨어 언어 팩 +FL03 UK, ES, FR, IT, NL, PT 언어
애플리케이션 +A0000 애플리케이션 없음
파라미터 셋업 +L0000 애플리케이션 파라미터 세트 없음
모터 파라미터 초기 주파수 +LS60 60 Hz 초기 모터 주파수 설정
표시창용 측정 단위 +LSUS 미국식 측정 단위
라벨 옵션 +LPC1 추가 라벨 없음
UL 인증 +GAUL UL 인증 (+GAUL)
선급 인증 NONE 없음
RCM 승인 +GACT RCM 인증 N16307
KC 인증 +GAKC KC 인증
우크라이나 인증 +GAUA 우크라이나 인증
EAC 인증 +GAEA EAC 인증
보조 전력 공급 +C000 옵션 없음 (+C000)
보조 장치용 직류 전원 공급 +C000 옵션 없음 (+C000)
보조 장치용 교류 소켓 +C000 옵션 없음 (+C000)
입력 장치 NONE 없음_
공통 모드 필터(ED용) +P000 옵션 없음 (+P000)
DU/DT, 사인파 필터(ED용) +P000 옵션 없음 (+P000)
단자 옵션 NONE 없음_
도어 장비 +C000 옵션 없음 (+C000)
캐비닛 히터 +C000 옵션 없음 (+C000)
캐비닛 조명 +C000 옵션 없음 (+C000)
모터 히터 제어 +C000 옵션 없음 (+C000)
비상 정지 옵션 +C000 옵션 없음 (+C000)
절연 결함 센서 +C000 옵션 없음 (+C000)
상부에서부터 배선 +C000 옵션 없음 (+C000)
후면부 공기 유로 냉각 +C000 옵션 없음 (+C000)
캐비닛 받침대 +C000 옵션 없음 (+C000)
공 연장 세그먼트 NONE 없음
표준화된 캐비닛 솔루션 NONE 없음
엔지니어링된 캐비닛 솔루션 NONE 없음
제품군 VACON VACON
제품 시리즈 0100 Vacon 100 시리즈
위상 -3L 3상 교류 입력
맞춤형 +BM2H VACON 100 FLOW
주 회로 +M000 없음
펌웨어 +F0159 Vacon0100-Flow 소프트웨어 팩
최대 출력 주파수 NONE 없음
단자 박스 +T000 없음
바이패스 제어 작동 모드 NONE 없음_
바이패스 입력 유형 NONE 없음_
바이패스 전원 연결 유형 NONE 없음_
CE 인증 +GACE CE 인증 (+GACE)
ATEX 인증 NONE 없음
국가별 인증 NONE 없음
보증 기간 +WT01 보증 12/18개월 (+WT01)
프레임 용량 MR10 프레임 10
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
모델코드01 VACON0100-3L-0590-5
모델코드02 -FLOW-R02+SDE7+IP00
Calculated Net Weight [kg] 221
Calculated Gross Weight [kg] 222
모터 동력 낮은 과부하[kW] 315 315
치수 WxHxD[mm](순) 507 X 980 X 525 507 X 980 X 525
치수 WxHxD[mm](총) 690 X 800 X 1300 690 X 800 X 1300
치수 WxHxD[mm] 508X980X525 508X980X525
연속 전류(NO)[A] 590 590
모터 동력 HP 낮은 과부하 500 500
유형 코드 파트 1 70-AB3L05905W10B040BM2H
유형 코드 파트 2 -00127861
판매 코드 파트 1 70-AB3L05905W10B040BM2H
판매 코드 파트 2 -00127861
완료 시 확인 OK OK
주문 라인의 플랜트 1200 1200
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
Help Counter 19
Help Counter 2
Calculated Net Weight 221.98
하위 계열 ID NONE 일반 고객 발주
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality